Publiceer je producten
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
    AXOR

    AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain

    AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
    Specificatie
    • Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28614USA
    • ProductfamilieAXOR Starck
    • ProductgroepOverhead showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3
    • Breedte (mm)10
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures