Publiceer je producten
AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome
AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 1jet wall SoftCube chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 1jet with shower arm and softsquare escutcheon
    Specificatie
    • Surfaces: - 35274000 Chrome - 35274020 Polished Chrome - 35274130 Polished Bronze - 35274140 Brushed Bronze - 35274250 Brushed Gold Optic - 35274260 Brushed Chrome - 35274300 Polished Red Gold - 35274310 Brushed Red Gold - 35274330 Polished Black Chrome - 35274340 Brushed Black Chrome - 35274800 Stainless Steel Optic - 35274820 Brushed Nickel - 35274830 Polished Nickel - 35274930 Polished Brass - 35274950 Brushed Brass - 35274990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, escutcheon • shower head size: 460 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.35274000
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepOverhead showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)156
    • Breedte (mm)466
    • Diepte (mm)591
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)10.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland