Publiceer je producten
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 1jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 1jet with ceiling connection
    Specificatie
    • Surfaces: - 35286000 Chrome - 35286020 Polished Chrome - 35286130 Polished Bronze - 35286140 Brushed Bronze - 35286250 Brushed Gold Optic - 35286260 Brushed Chrome - 35286300 Polished Red Gold - 35286310 Brushed Red Gold - 35286330 Polished Black Chrome - 35286340 Brushed Black Chrome - 35286800 Stainless Steel Optic - 35286820 Brushed Nickel - 35286830 Polished Nickel - 35286930 Polished Brass - 35286950 Brushed Brass - 35286990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.35286000
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepOverhead showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)156
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland