Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

AXOR ShowerSolutions Basic set for overhead shower ceiling-exposed 35363180

Unieke ref.: 35363180
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR ShowerSolutions
Product groep: Basic set shower
Publicatiedatum: 2019-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR ShowerSolutions Basic set for overhead shower ceiling-exposed

· ServiceCard with sieve and flow restrictor can be removed without
tools for cleaning porpose


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 0.79

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L721
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Application Overhead shower ceiling-exposed
Mounting ceiling

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten