Publiceer je producten
AXOR Fixfit Square chrome
AXOR Fixfit Square chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Square chrome

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet square
    Specificatie
    • Surfaces: - 36732000 Chrome - 36732020 Polished Chrome - 36732130 Polished Bronze - 36732140 Brushed Bronze - 36732250 Brushed Gold Optic - 36732260 Brushed Chrome - 36732300 Polished Red Gold - 36732310 Brushed Red Gold - 36732330 Polished Black Chrome - 36732340 Brushed Black Chrome - 36732800 Stainless Steel Optic - 36732820 Brushed Nickel - 36732830 Polished Nickel - 36732930 Polished Brass - 36732950 Brushed Brass - 36732990 Polished Gold Optic Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Technische specificatie
    • Unieke ref.36732000
    • ProductfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProductgroepWall outlet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)64
    • Breedte (mm)41
    • Diepte (mm)64
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)95
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië