Publiceer je producten
36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Specificatie
  • Surfaces: - 36737000 Chrome - 36737140 Brushed Bronze - 36737250 Brushed Gold Optic - 36737300 Polished Red Gold - 36737310 Brushed Red Gold - 36737330 Polished Black Chrome - 36737340 Brushed Black Chrome - 36737670 Matt Black - 36737700 Matt White - 36737800 Stainless Steel Optic - 36737820 Brushed Nickel - 36737950 Brushed Brass - 36737990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Technische specificatie
  • Unieke ref.36737XXX
  • ProductfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProductgroepAXOR Wall outlet Fine
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)65
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010905
  • ETIM-naamShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers