Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
axor/products/5a3b8c31-9e47-495f-aaa5-fc975a4166c1
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Beschikbaar in Verenigde Staten
AXOR
Volg
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
36738USA
Productfamilie
AXOR Wall outlet Fine
Productgroep
AXOR Wall outlet Fine
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2025-03-18
Editienummer
1
Hoogte (inch)
65
Breedte (inch)
65
Diepte (inch)
480
Links
Links
Product-url
https://www.axor-design.com/articledetail--36738001
Installatie-instructies
https://www.axor-design.com/articledetail--36738001
Technische beschrijving
https://www.axor-design.com/articledetail--36738001
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (lbs)
0.84
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
ETIM-code
EC010905
ETIM-naam
Shower connecting piece
CSI MasterFormat 2014 Code
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Plumbing Fixtures
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-titel
Showers
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Downloaden
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Downloaden
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
Downloaden
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Downloaden
AXOR
AXOR Edge th.bm conc sh.o stru USA
Downloaden
AXOR
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
Downloaden