Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 225 mm 38120000

Unieke ref.: 38120000
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Uno
Product groep: Electronic mixers
Breedte (mm): 166
Hoogte (mm): 725
Diepte (mm): 235
Publicatiedatum: 2019-03-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 225 mm

· projection 225 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· theft-proof aerator
· temperature adjustable via iBox
· infrared sensor technology
· automatic environmental adjustment of infrared sensor
· adjustable optical range of infrared sensor (5 settings)
· 230 V / 50 Hz mains connection
· manual water stop for washbasin cleaning
· for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the
aerators center to the back rim of the wash basin
· TÜV certified
· dirt filters in the connection hoses


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.522

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschrijving: Washbasin taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Flow Rate 1.321 gpm
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type Electronic basin mixer for concealed installation with spout 225 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material chrome

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten