Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
AXOR Uno Bath spout curved
Beschikbaar in Verenigde Staten
AXOR
Volg
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
38411USA
Productfamilie
AXOR Uno
Productgroep
Bath fillers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-09-28
Editienummer
1
Hoogte (mm)
65
Breedte (mm)
65
Diepte (mm)
191
Links
Links
Product-url
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Technische beschrijving
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
838
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015-beschrijving
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Bath Accessories
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Downloaden
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Downloaden
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Downloaden
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Downloaden
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Downloaden
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Downloaden