Publiceer je producten
AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.

    AXOR Uno 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
    Specificatie
    • Surfaces: - 38480000 Chrome - 38480020 Polished Chrome - 38480130 Polished Bronze - 38480140 Brushed Bronze - 38480250 Brushed Gold Optic - 38480260 Brushed Chrome - 38480300 Polished Red Gold - 38480310 Brushed Red Gold - 38480330 Polished Black Chrome - 38480340 Brushed Black Chrome - 38480800 Stainless Steel Optic - 38480810 Satinox - 38480820 Brushed Nickel - 38480830 Polished Nickel - 38480930 Polished Brass - 38480950 Brushed Brass - 38480990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • suitable for remote spout • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.38480000
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)174
    • Diepte (mm)72
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)268
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland