Publiceer je producten
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Specificatie
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Technische specificatie
  • Unieke ref.42522USA
  • ProductfamilieFinish set shower drains
  • ProductgroepAXOR Drain
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)54
  • Breedte (mm)72
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • ETIM-codeEC011720
  • ETIM-naamShower drain
  • UNSPSC-naamPlumbing adapters
  • UNSPSC-code40141719
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 17 29
  • OmniClass-titelShower Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures