Publiceer je producten
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    Specificatie
    • Surfaces: - 42639000 Chrome - 42639140 Brushed Bronze - 42639250 Brushed Gold Optic - 42639300 Polished Red Gold - 42639310 Brushed Red Gold - 42639330 Polished Black Chrome - 42639340 Brushed Black Chrome - 42639670 Matt Black - 42639800 Stainless Steel Optic - 42639820 Brushed Nickel - 42639950 Brushed Brass - 42639990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42639XXX
    • ProductfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProductgroepTowel holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)52
    • Breedte (mm)398
    • Diepte (mm)79
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië