Publiceer je producten
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Specificatie
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.42655CHN
  • ProductfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProductgroepToilet brush holders
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)428
  • Breedte (mm)82
  • Diepte (mm)91
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • ETIM-codeEC010555
  • ETIM-naamLavatory brush set
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

Beschikbaarheid regio

Azië