Publiceer je producten
AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    Specificatie
    • Surfaces: - 42656007 Chrome - 42656677 Matt Black - 42656347 Brushed Black Chrome - 42656997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42656CHN
    • ProductfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProductgroepRoll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)177
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië