Publiceer je producten
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Specificatie
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.42811CHN
  • ProductfamilieAXOR Universal Circular
  • ProductgroepHooks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)25
  • Breedte (mm)25
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)100
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 25 27
  • OmniClass-titelRobe Hooks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië