Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

AXOR Universal Accessories Bath towel shelf 42842000

Unieke ref.: 42842000
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Universal Accessories
Product groep: Towel rack
Breedte (mm): 600
Hoogte (mm): 157
Diepte (mm): 251
Publicatiedatum: 2017-05-08
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
AXOR Universal Accessories Bath towel shelf

· material: glass, metal
· thickness of glass: 6 mm
· diameter drill hole: 6 mm
· for hanging bathrobes
· wall-mounted
· length 600 mm


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 3.598

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer accessoires
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L721
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Beschrijving: Towel rails
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass nummer: 23-31 25 25
OmniClass Titel: Towel Bars
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island