Publiceer je producten
AXOR Universal Circular Shelf 400
AXOR Universal Circular Shelf 400
    AXOR

    AXOR Universal Circular Shelf 400

    AXOR Universal Circular Towel rack with towel holder
    Specificatie
    • Surfaces: - 42843007 Chrome - 42843677 Matt Black - 42843707 Matt White - 42843347 Brushed Black Chrome - 42843997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 655 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42844CHN
    • ProductfamilieAXOR Universal Circular
    • ProductgroepShelfs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)104
    • Breedte (mm)655
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië