Publiceer je producten
AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 110 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set
    Specificatie
    • Surfaces: - 45012000 Chrome - 45012020 Polished Chrome - 45012130 Polished Bronze - 45012140 Brushed Bronze - 45012250 Brushed Gold Optic - 45012260 Brushed Chrome - 45012300 Polished Red Gold - 45012310 Brushed Red Gold - 45012330 Polished Black Chrome - 45012340 Brushed Black Chrome - 45012800 Stainless Steel Optic - 45012820 Brushed Nickel - 45012830 Polished Nickel - 45012930 Polished Brass - 45012950 Brushed Brass - 45012990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.45012000
    • ProductfamilieAXOR Uno
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)223
    • Breedte (mm)46
    • Diepte (mm)161
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland