Publiceer je producten
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
    AXOR

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set
    Specificatie
    • · ComfortZone 80 · projection 109 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · for cold water connection · connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.45130820
    • ProductfamilieAXOR Uno
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)118
    • Breedte (mm)47
    • Diepte (mm)173
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures