Publiceer je producten
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions
    AXOR

    AXOR basic set TH exp/conc 3 functions

    AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
    Specificatie
    • Surfaces: - 45443180 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.45443180
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)66
    • Breedte (mm)220
    • Diepte (mm)91
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017640
    • ETIM-naamSanitary showers
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-titelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland