Publiceer je producten
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specificatie
    • Surfaces: - 45713003 chroom - 45713673 mat zwart Specification: • comfortabel aan- en uitzetten met Select-knop • gelijktijdig gebruik verschillende functies • waterdoorstroom per functie: 9 l/min • doorstroom bij gelijktijdig gebruik van alle functies: 9 l/min • thermostaatkardoes, start/stop-kraan, met keramische stopkraan 90° • SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C • SafetyFunctie maximale warm water temperatuur vooraf instelbaar • de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie, voor gebruik in publieke gebouwen zoals hotels en ziekenhuizen • inbouwmontage • Thermostaat ordt geleverd met de buttons voor handdouche, Rain groot en zijdouche
    Technische specificatie
    • Unieke ref.45713AUS
    • ProductfamilieAXOR One
    • ProductgroepShower thermostat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)270
    • Diepte (mm)67
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië