Publiceer je producten
AXOR Edge 3-h.basin mixer chrome
AXOR Edge 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mixer chrome

    AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set
    Specificatie
    • Surfaces: - 46050020 Polished Chrome - 46050830 Polished Nickel - 46050930 Polished Brass - 46050000 Chrome - 46050130 Polished Bronze - 46050300 Polished Red Gold - 46050330 Polished Black Chrome - 46050990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.46050000
    • ProductfamilieAXOR Edge
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)154
    • Breedte (mm)364
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland