Unieke ref.: | 46431000 |
---|---|
Fabrikant: | AXOR |
Product familie: | AXOR Edge |
Product groep: | Bath mixers |
Publicatiedatum: | 2019-04-01 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625149225 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/axor/product/46431000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | Chrome |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 7.427 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code : | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Bath taps |
NBS Reference Code : | 31-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Naam | Waarde |
---|---|
Lever | single lever bath mixer |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | 3-hole rim mounted single lever bath mixer - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®