Publiceer je producten
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specificatie
    • Surfaces: - 48440003 chroom - 48440673 mat zwart Specification: • Bestaat verder uit: ééngreeps badmengkraan vrijstaand, handdouche, doucheslang, douchehouder • inbouwmontage • Straalsoort kraan: normale straal • Straalsoort handdouche: PowderRain • keramisch kardoes • SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing • omstelling met automatische reset
    Technische specificatie
    • Unieke ref.48440AUS
    • ProductfamilieAXOR One
    • ProductgroepBath mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1059
    • Breedte (mm)124
    • Diepte (mm)282
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010862
    • ETIM-naamBath mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië