Publiceer je producten
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Specificatie
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Technische specificatie
      • Unieke ref.48780XXX
      • ProductfamiliePorter unit
      • ProductgroepAXOR One
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2025-07-11
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)67
      • Breedte (mm)67
      • Diepte (mm)84
      Gerelateerd
      • Ontworpen inDuitsland
      • Gefabriceerd inDuitsland
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
      • IFC-classificatieSanitairaansluiting
      • ETIM-codeEC010905
      • ETIM-naamShower connecting piece
      • UNSPSC-naamShowers
      • UNSPSC-code30181503
      • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
      • OmniClass-nummer23-31 17 00
      • OmniClass-titelShowers
      • CSI UniFormat II-codeD2010
      • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures