Publiceer je producten
AXOR Flowstar design bottle trap set chr.
AXOR Flowstar design bottle trap set chr.
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap set chr.

    AXOR Design trap set Flowstar
    Specificatie
    • Surfaces: - 51304000 Chrome - 51304020 Polished Chrome - 51304130 Polished Bronze - 51304140 Brushed Bronze - 51304250 Brushed Gold Optic - 51304260 Brushed Chrome - 51304300 Polished Red Gold - 51304310 Brushed Red Gold - 51304800 Stainless Steel Optic - 51304820 Brushed Nickel - 51304830 Polished Nickel - 51304930 Polished Brass - 51304950 Brushed Brass - 51304990 Polished Gold Optic - 51304330 Polished Black Chrome - 51304340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: design trap, angle valve, cover • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Technische specificatie
    • Unieke ref.51304000
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepSiphons/Angle valves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)228
    • Breedte (mm)245
    • Diepte (mm)327
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland