Publiceer je producten
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    AXOR Curved pipe 300 mm
    Specificatie
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    Technische specificatie
    • Unieke ref.51316000
    • ProductfamilieAXOR
    • ProductgroepSupplies
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië