Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

Unieke ref.: chvcmp000000
Fabrikant: Azzurra Ceramica
Product familie: Wc
Product groep: Charme
Breedte (mm): 690
Hoogte (mm): 425
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2018-11-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 38

BIMobject categorie: Sanitair - WC
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschrijving: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschrijving: Toilets
NBS Reference Code : 35-65-90
NBS Reference Beschrijving: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass nummer: 23-31 19 00
OmniClass Titel: Toilets
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
Sanitary - Toilets

Naam Waarde
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®