Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Hera wall-hung WC Easy-Clean

Unieke ref.: hevcspe00000
Fabrikant: Azzurra Ceramica
Product familie: Wc
Product groep: Hera
Breedte (mm): 570
Hoogte (mm): 420
Diepte (mm): 380
Publicatiedatum: 2018-12-28
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Hera is the collection designed by the architect Daniel Libeskind, inspired from marble neoclassical sculptures from the eighteenth century. Aesthetic perfection and dynamism of the forms reflect the purity of ceramic, transforming the item into a sculpture. The Torsion movement reflects the reaserch of the deconstructivist architect, when the unstable geometry made by deformed volumes and asymmetries, drive the motion upward.

Hera wall-hung WC Easy-Clean


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Poland
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 23.5

BIMobject categorie: Sanitary - Toilets
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschrijving: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschrijving: Toilets
NBS Reference Code : 35-65-90
NBS Reference Beschrijving: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass nummer: 23-31 19 00
OmniClass Titel: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Naam Waarde
Color shiny white ; cotton
Depth 380
Height 420
Length 570
Material ceramics

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten