Unieke ref.: | nuvcspe00000 |
---|---|
Fabrikant: | Azzurra Ceramica |
Product familie: | Wc |
Product groep: | Nuvola |
Breedte (mm): | 550 |
Hoogte (mm): | 335 |
Diepte (mm): | 350 |
Publicatiedatum: | 2018-10-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: | 8033109775816 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
Netto gewicht (kg): | 21 |
BIMobject categorie: | Sanitair - WC |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Toilets |
UNSPSC code: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Code : | L7216 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Toilets |
Uniclass 2015 Code : | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Toilets |
NBS Reference Code : | 31-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
OmniClass nummer: | 23-31 19 00 |
OmniClass Titel: | Toilets |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®