Unieke ref.: | bainultra-007 |
---|---|
Fabrikant: | BainUltra |
Product familie: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Product groep: | Amma Collection |
Publicatiedatum: | 2017-05-30 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”
The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.
Amma features the widest range of size and installation options.
Product url: | https://www.bainultra.com/bath-collections/amma-collection/amma-6636 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Technische beschrijving: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/bainultra/product/bainultra-007
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Canada |
Vervaardigd in : | Canada |
BIMobject categorie: | Sanitair - Bad & Spa's |
---|---|
UNSPSC naam: | Bathtubs |
UNSPSC code: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Code : | L7211 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Baths |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Baths |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Baths |
NBS Reference Code : | 35-06-08 |
NBS Reference Beschrijving: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass nummer: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass Titel: | Therapeutic Baths |
BIMobject®