Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Cella 72" x 40" x 27", Therapeutic Bath, Freestanding

Unieke ref.: bainultra-011
Fabrikant: BainUltra
Product familie: Therapeutic Whirlpool Baths
Product groep: Balneo Collection
Publicatiedatum: 2017-05-30
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Canada
Vervaardigd in : Canada

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
UNSPSC naam: Bathtubs
UNSPSC code: 30181501
Uniclass 1.4 Code : L7211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Baths
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Baths
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschrijving: Baths
NBS Reference Code : 35-06-08
NBS Reference Beschrijving: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass Titel: Therapeutic Baths
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®