Publiceer je producten
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    Een tegel in het teken van originaliteit Boléro laat somberheid achter zich! Het is een zeer fraai, effen tapijt, leverbaar in een palet van 33 moderne en chique kleuren, dat vrolijkheid en vitaliteit brengt in kantoorruimtes die niet altijd even goed tot hun recht komen. Deze tegel van 100% polyamide is een fraai product van Saxony-fluweel van 1.030 gram. Balsan biedt Boléro op aanvraag ook aan op een Sonic Confort-viltrug, om het loop- en akoestische comfort te verbeteren. Als u de dynamiek van Boléro wilt terugzien in een kleurvlak, raden wij u aan de tapijtbaan Scénario te bekijken.
    Specificatie
    • Structuur : Tapijttegels, Saxony frise Samenstelling : 100% Polyamide Gewicht fluweel : 1030 g/m² Totaalgewicht (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Totale dikte : 8.5 mm Hoogte fluweel : 5.4 mm Meetlat - NF ISO 1763 : 1/10 Dichtheid - NF ISO 1763 : 48 Dichtheid : 189600 points/m² Isolatie van contactgeluiden : ΔLw 27 dB Absorptie van luchtgeluid : αω 0.2 Antistatisch fluweel : 2kV Thermische weerstand : 0,17 m² C°/W Brand : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Aantal kleuren: 33 (blauw, rood, grijs, beige, bruin, zwart, groen, geel, oranje, roze, paars)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4768
    • ProductfamilieTile
    • ProductgroepSaxony frisé pile
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8.5
    • Breedte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalNylon
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCarpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17
    • OmniClass-titelCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes