Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

SECRET flush door (pull)

Unieke ref.: secret3-pull
Fabrikant: Barausse
Product familie: Interior door
Product groep: Standard door
Publicatiedatum: 2017-11-16
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating, invisible hinges adjustable on 3 axes by SIMONSWERK and magnetic lock. Available in the finishes: wooden, lacquered, soft touch lacquered, shiny, wooden effect, stone effect, concrete effect, mirror and with paintable base layer.

Components: leaf, frame and hardware kit.

Design: Barausse

Leaf description:
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.

Frame description:
White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Deuren - Draaideur
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorset Systems
Uniclass 2015 Code : Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code : 25-30-20-20
NBS Reference Beschrijving: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 15
OmniClass Titel: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Doors - Swing

Naam Waarde
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 0 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 22.7
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 1000 mm
Thickness 45.4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material WOOD

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten