Publiceer je producten
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    Specificatie
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Technische specificatie
    • Unieke ref.lvd-5521c
    • ProductfamilieEnterprise
    • ProductgroepLarge Video Wall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)682.3
    • Breedte (mm)1211.5
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inChina
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)27.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visueel - tv's
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • ETIM-codeEC001630
    • ETIM-naamTelevision
    • UNSPSC-naamVisual presenters
    • UNSPSC-code45111810
    • Uniclass 2015-codeFI_60_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelVisual Display Units
    • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClass-titelVisual Devices
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
    Soortgelijke producten