Publiceer je producten
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Gearchiveerd

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Specificatie
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.acousticwoodwooltiles-circle
    • ProductfamilieBAUX Acoustic Wood Wool
    • ProductgroepBAUX Acoustic Tiles
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)580
    • Breedte (mm)580
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalCement
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 35
    • OmniClass-titelAcoustical Wall Treatment