Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Berker B.7

Unieke ref.: berker-b7
Fabrikant: Berker
Product familie: Electrical
Product groep: Berker B.7
Publicatiedatum: 2019-09-11
Editie nummer: 1
Type: Digital Inventory (Products)
Download (2)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Primair materiaal: Melamine
Secundair materiaal: PC/ABS
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Elektra - Stopcontacten
IFC classificatie: Electrical Element
UNSPSC naam: Electrical terminals
UNSPSC code: 39121432
Uniclass 1.4 Code : L74611
Uniclass 1.4 Beschrijving: Switches
Uniclass 2.0 Code : PR-86
Uniclass 2.0 Beschrijving: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code : Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beschrijving: Manual control switches
NBS Reference Code : 86
NBS Reference Beschrijving: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass nummer: 23-35 31 31
OmniClass Titel: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Poland

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten