De EASYclassic schroef is verkrijgbaar in verschillende varianten.
Deze opties zijn spaanplaatschroeven:
Gedeeltelijk schroefdraad, verzonken kop, gegalvaniseerd
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 35 mm-55 mm
4 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 20 mm-80 mm
4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 40 mm-80 mm
5 mm Ø Kop: 9,5 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengtebereik: 40 mm-120 mm
6 mm Ø Kop: 11,5 mm Schroefaandrijving: TX30 Totale lengtebereik: 60 mm-260 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 35 mm-50 mm
4 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 35 mm-80 mm
4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 40 mm-80 mm
5 mm Ø Kop: 9,5 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 40 mm-120 mm
6 mm Ø Kop: 11,5 mm Schroefaandrijving: PZ3 Totale lengtebereik: 60 mm-200 mm
Gedeeltelijk schroefdraad verzonken kop, roestvrij staal
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengtebereik: 25 mm-60 mm
4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengtebereik: 50 mm-70 mm
5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: TX25 Totale lengte: 40 mm-100 mm
6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefaandrijving: TX25 Totale lengte: 50 mm-140 mm
Volledig schroefdraad verzonken kop, roestvrij staal
3 mm Ø Kop: 6 mm Schroefaandrijving: TX10 Totale lengte: 30 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefaandrijving: TX10 Totale lengte: 16 mm-35 mm
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 20 mm-50 mm
4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 30 mm-60 mm
5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: TX25 Totale lengte: 30 mm-80 mm
6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefaandrijving: TX25 Totale lengte: 40 mm-100 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengte: 30 mm-40 mm
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefdraadaandrijving: PZ2 Totale lengte: 20 mm-40 mm
6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefdraadaandrijving: PZ3 Totale lengte: 60 mm
Volledig schroefdraad, verzinkt
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraadaandrijving: TX20 Totale lengte: 16 mm-30 mm
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefdraadaandrijving: TX20 Totale lengte: 16 mm-70 mm
4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefdraadaandrijving: TX20 Totale lengte: 17 mm-60 mm
5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 17 mm-70 mm
6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefaandrijving: TX30 Totale lengte: 40 mm-80 mm
3 mm. Ø Kop: 6 mm Schroefaandrijving: PZ1 Totale lengte: 16 mm-30 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengte: 13 mm-40 mm
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengte: 12 mm-50 mm
4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengte: 20 mm-60 mm
5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 17 mm-80 mm
6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefdraadaandrijving: PZ3 Totale lengte: 40 mm-70 mm
Volledig schroefdraad, platte kop, roestvrij staal
5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefdraadaandrijving: TX 25 Totale lengte: 30 mm-50 mm
4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefdraadaandrijving: PZ 2 Totale lengte: 30 mm, 40 mm
Volledig schroefdraad, verzonken kop, gegalvaniseerd
3 mm Ø Kop: 5,7 mm Schroefdraadaandrijving: TX10 Totale lengte: 16 mm-45 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraadaandrijving: TX20 Totale lengte: 15 mm-50 mm
4 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 15 mm-60 mm
4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 20 mm-60 mm
5 mm Ø Kop: 9,5 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 20 mm-100 mm
6 mm Ø Kop: 11,5 mm Schroefaandrijving: TX30 Totale lengtebereik: 40 mm-70 mm
3 mm Ø Kop: 5,7 mm Schroefaandrijving: PZ1 Totale lengtebereik: 13 mm-40 mm
3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 13 mm-60 mm
4 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 13 mm-60 mm
4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefaandrijving: PZ2 Totale lengtebereik: 20 mm-60 mm
5 mm Ø Kop: 9,5 mm Schroefdraadaandrijving: PZ2 Totale lengte: 20 mm-100 mm
6 mm Ø Kop: 11,5 mm Schroefdraadaandrijving: PZ3 Totale lengte: 40 mm-70 mm
Gedeeltelijk schroefdraad verzonken kop, geboord kopgat, gegalvaniseerd
4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefdraadaandrijving: PZ2 Totale lengte: 30 mm-60 mm
Deze optie is een houtconstructieschroef:
Volledig schroefdraad verzonken kop, geboord kopgat, gegalvaniseerd
4,5 mm