Publiceer je producten
Spaanplaatschroef EASYtop
Spaanplaatschroef EASYtop
Spaanplaatschroef EASYtop
Spaanplaatschroef EASYtop
Spaanplaatschroef EASYtop
Spaanplaatschroef EASYtop
    Berner

    Spaanplaatschroef EASYtop

    De EASYtop-schroef is een houtboorschroef en is verkrijgbaar in verschillende varianten:

    Gedeeltelijk schroefdraad met verzonken kop, roestvrij staal

    3,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraad: TX15 Totale lengte: 25 mm, 30 mm
    4 mm    Ø Kop: 8 mm Schroefdraad: TX15 Totale lengte: 30 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 30 mm-80 mm
    5 mm    Ø Kop: 10 mm Schroefdraad: TX25 Totale lengte: 40 mm-100 mm
    6 mm  Ø Kop: 12 mm Schroefdraad: TX25 Totale lengte: 60 mm-160 mm

    Decoratieve kop met gedeeltelijke schroefdraad, roestvrij staal

    3,2 mm Ø Kop: 5 mm Schroefdraad: TX10 Totale lengte: 30 mm-60 mm
    4 mm Ø Kop: 6 mm Schroefdraad: TX15 Totale lengte: 40 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 40 mm-80 mm
    5 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefdraadaandrijving: TX20 Totale lengtebereik: 50 mm-100 mm

    Volledig schroefdraad verzonken kop, gegalvaniseerd

    4 mm Ø Kop: 7 mm Schroefdraadaandrijving: TX15 Totale lengtebereik: 30 mm-40 mm

    3,5 mm Ø Kop: 6,7 mm Schroefdraadaandrijving: TX15 Totale lengtebereik: 25 mm-60 mm
    4 mm Ø Kop: 7,5 mm Schroefaandrijving: TX15 Totale lengtebereik: 25 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Kop: 8,5 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengtebereik: 30 mm-60 mm
    5 mm Ø Kop: 9,5 mm Schroefdraad: TX25 Totale lengte: 50 mm-100 mm
    6 mm Ø Kop: 11,5 mm Schroefdraad: TX25 Totale lengte: 80 mm-120 mm

    4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefdraad: TX20 Totale lengte: 35 mm, 45 mm

    Decoratieve kop met gedeeltelijke schroefdraad, gegalvaniseerd

    3,2 mm Ø Kop: 5,2 mm Schroefdraad: TX10 Totale lengte: 20 mm-60 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.particleboard-screw-easytop
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-21
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other