Publiceer je producten
Spaanplaatschroef EASYtop CUT
Spaanplaatschroef EASYtop CUT
Spaanplaatschroef EASYtop CUT
    Berner

    Spaanplaatschroef EASYtop CUT

    De EASYtop CUT-schroef is een spaanplaatschroef en is verkrijgbaar in verschillende varianten:

    Verzonken kop met freesribben, staal, verzinkt

    4 mm Ø Kop: 8 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 40 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Kop: 9 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 45 mm-80 mm
    5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: TX20 Totale lengte: 40 mm-120 mm
    5 mm Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: TX25 Totale lengtebereik: 40 mm-120 mm
    6 mm Ø Kop: 12 mm Schroefaandrijving: TX30 Totale lengtebereik: 60 mm-180 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.particleboard-screw-easytopcut
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-21
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa