Publiceer je producten
Spaanplaatschroef EASYfast
Spaanplaatschroef EASYfast
Spaanplaatschroef EASYfast
    Berner

    Spaanplaatschroef EASYfast

    Dit zijn de opties voor de EASYfast-schroef. Ze zijn allemaal verkrijgbaar als houtconstructieschroef in de volgende varianten:

    Gegalvaniseerde platte kop

      6 mm Ø Kop: 15 mm Schroefaandrijving: TX 30 Totale lengte: 60 mm-240 mm
      8 mm Ø Kop: 22 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengte: 80 mm-400 mm
    10 mm Ø Kop: 25 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengte: 120 mm-400 mm

    Platte kop, roestvrij staal
      8 mm Ø Kop: 20 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengtebereik: 60 mm-200 mm

    Verzinkte verzonken kop
      8 mm  Kop: 15 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengtebereik: 80 mm-440 mm
    10 mm  Kop: 18,4 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengtebereik: 140 mm-400 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.timber-construction-screw-easyfast
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-21
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa