Publiceer je producten
Spaanplaatschroef EASYfast plus
Spaanplaatschroef EASYfast plus
    Berner

    Spaanplaatschroef EASYfast plus

    Deze EASYfast + schroef is een houtconstructieschroef en is verkrijgbaar in één variant:

    Cilinderkop, staal, gegalvaniseerd

    6 mm   Ø Kop: 8 mm Schroefaandrijving: TX 30 Totale lengte: 120 mm-200 mm
    8 mm   Ø Kop: 10 mm Schroefaandrijving: TX 40 Totale lengte: 160 mm-430 mm
    10 mm Ø Kop: 13 mm Schroefaandrijving: TX 50 Totale lengte: 300 mm-580 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.timber-construction-screw-easyfastplus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-21
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other