Publiceer je producten
Dubbele draaideurautomaat SW100
Gearchiveerd

Dubbele draaideurautomaat SW100

Voordelige, energiebesparende, elektromechanische Besam SW100 en Besam SW200 universele draaideurautomaten Besam SW100 universele draaideurautomaat De Besam SW100 draaideurautomaat is energiebesparend en kan een bijzonder voordelige optie zijn om een entree met draaideuren te automatiseren. De Besam SW100 is geruisarm in bedrijf. Het is de ideale oplossing voor entrees in de gezondheidszorg, woongebouwen, kantoren en openbare gebouwen, waar een laag geluidsniveau en toegankelijkheid belangrijk zijn. Een optionele back-up voor de batterij en monitoring zorgen ervoor dat toegang ook mogelijk is bij stroomuitval, terwijl een intelligent vergrendelingssysteem zorgt voor extra beveiliging. De Besam SW100 is geschikt voor toepassingen waarbij een laag energieverbruik gewenst is, voor binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele deurbladen, branddeuren (afhankelijk van de nationale voorschriften), vluchtroutes en voor toepassingen met een grendelbalk. Conformiteit veiligheidsvoorschriften De Besam SW100 voldoet aan: EN 1634-1, EN 16005, UL 325 en ANSI/BHMA A156.19. Besam SW200i universele draaideurautomaat De Besam SW200i is een intelligente, elektromechanische draaideurautomaat met een verbluffende capaciteit voor de bediening van zware deuren. Het is de ideale keuze voor toepassingen die hoge eisen stellen aan een aangename, soepele bediening in combinatie met kracht en een hoge frequentie. Hij is bestand tegen druk van een grote massa en windbelasting, maar toch eenvoudig met de hand te openen. De Besam SW200i biedt een unieke openingshoek van 180 graden in toepassingen met een grendelbalk en beschikt ook over een gemakkelijk bruikbare handmatige opening als de stroom is uitgeschakeld. Een optionele back-up voor de batterij en monitoring zorgen ervoor dat toegang ook mogelijk is bij stroomuitval, terwijl een intelligent vergrendelingssysteem zorgt voor extra beveiliging. De Besam SW200i is geschikt voor toepassingen onder zware omstandigheden waarbij een laag energieverbruik gewenst is, voor binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele deurbladen, branddeuren (afhankelijk van de nationale voorschriften), vluchtroutes en voor toepassingen met een grendelbalk. Conformiteit veiligheidsvoorschriften De Besam SW200i voldoet aan EN 1634-1, EN 16005, UL 325 en ANSI/BHMA A156.10, A156.19
Specificatie
  • Besam SW100 Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw) Stroomverbruik: max. 75 W Hulpspanning: 24 V DC, max. 400 mA Bewaakte back-up batterij: 24 V DC Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 500 mA of 24 V DC, max. 250 mA Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95% Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 45 kgm², PULL = 16 kgm² Beschermingsklasse IP20 Besam SW200i Voeding: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 10A (installatie gebouw) Stroomverbruik: max. 300 W Hulpspanning: 24 V DC, max. 700 mA Bewaakte back-up batterij: 24 V DC Elektromechanische aansluiting: 12 V DC, max. 1200 mA of 24 V DC, max. 600 mA Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95% Aanbevolen max. deurgewicht en deurbreedte massatraagheid J: PUSH = 160 kgm², PULL = 80 kgm² Beschermingsklasse IP20
Technische specificatie
  • Unieke ref.SW100ASPAP
  • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
  • ProductgroepAutomatic Swing Door Operators
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-03-28
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoor openers
  • UNSPSC-code30171512