Publiceer je producten
BETAFENCE Palisade Swing Gates

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 van de 5 sterren3.8(8 reviews)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Technische specificatie
  • Unieke ref.betafence-palisade-swing-gates
  • ProductfamilieSwing Gates
  • ProductgroepUS gates
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGehard staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten