Publiceer je producten
425BZ - DZR BALL VALVE

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 van de 5 sterren4.8(22 reviews)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Specificatie
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Technische specificatie
  • Unieke ref.425BZ
  • ProductfamilieValves for water
  • ProductgroepDzr ball valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011343
  • ETIM-naamBall valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC