Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Bench with a Backrest

Unieke ref.: benchwithabackrest
Fabrikant: BikeKeeper
Product familie: BikeKeeper
Product groep: Outdoor furniture
Breedte (mm): 1940
Hoogte (mm): 600
Diepte (mm): 1096
Publicatiedatum: 2016-08-23
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Finland
Netto gewicht (kg): 30

BIMobject categorie: Tuinaanleg - Outdoor Furniture
IFC classificatie: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code : L84553
Uniclass 1.4 Beschrijving: Outdoor
Uniclass 2015 Code : Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Beschrijving: Street and site benches
OmniClass nummer: 23-11 29 13 11
OmniClass Titel: Exterior Benches

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten