Publiceer je producten
90 Degree Long Radius Bend
BLUCHER

90 Degree Long Radius Bend

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Specificatie
  • Size(s): 
    2 - 6 in. (50 - 160mm)

Technische specificatie
  • Unieke ref.90-Degree-Long-Radius-Bend
  • ProductfamilieMarine Fittings
  • ProductgroepLong-Radius Bends
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Verbindingsstukken
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika