Publiceer je producten
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Technische specificatie
  • Unieke ref.BTC-Transition-Couplings
  • ProductfamilieDrainage Solutions
  • ProductgroepAdaptors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Verbindingsstukken
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika