Unieke ref.: | HygienicPro-Drain-755-756 |
---|---|
Fabrikant: | BLUCHER |
Product familie: | Plumbing |
Product groep: | Waste Water Drains |
Publicatiedatum: | 2019-05-16 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
BLÜCHER HygienicPro®:
Cleaner. Better.
HYGIENICPRO INDUSTRIAL DRAIN
-Floor: concrete, tiled and resin
-No membrane, frame: Ø305mm
-Outlet: Ø110mm, vertical
-Stainless steel: AISI304/EN1.4301
Product url: | https://www.blucher.com/search?searchterm=Hygienicpro%20industrial%20drain |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | https://wattsdev.azureedge.net/Dmm3BWSV3/assetstream.aspx?assetid=30238&me... |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/blucher/product/hygienicpro-drain-755-756
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Afwatering |
---|---|
UNSPSC naam: | Plumbing fixtures |
UNSPSC code: | 3018 |
Uniclass 1.4 Code : | JR1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Drainage |
Uniclass 2.0 Code : | PR-62-24 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Drainage Gullies And Channels |
Uniclass 2015 Code : | Pr_65_52_24 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Drainage gullies and channels |
NBS Reference Code : | 62-24 |
NBS Reference Beschrijving: | Drainage Gullies And Channels |
OmniClass nummer: | 23-31 27 00 |
OmniClass Titel: | Floor Drains |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Floors |
Material | Stainless Steel |
Outlet Pipe Size | 110 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Stainless Steel |
BIMobject®