Publiceer je producten
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Series BTS AISI Type 304 stainless steel slot channel, 2-3/8in.(60mm) wide x (specify) long, with .5% longitudinal slope and 130 degree cross fall, 13/16in.(20mm) wide drainage slot, and 8in. x 8in.(200mm x 200mm) outlet box with spigot outlet.
Technische specificatie
  • Unieke ref.seriesbts
  • ProductfamilieChannel
  • ProductgroepTrench Drains
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika